Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
65,12 Kč - 93,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
121,86 Kč - 174,08 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
52,74 Kč - 75,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
201,44 Kč - 287,78 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
329,58 Kč - 470,83 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
254,95 Kč - 364,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
350,65 Kč - 500,92 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
177,64 Kč - 253,78 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
147,75 Kč - 211,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
136,33 Kč - 194,75 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
147,75 Kč - 211,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
226,20 Kč - 323,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
191,16 Kč - 273,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
140,52 Kč - 200,74 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
58,83 Kč - 84,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
58,83 Kč - 84,05 Kč 100 Skladem
M4
5.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 2.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144081

Cenové rozmezí
93,02 Kč - 65,12 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20143985

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20143978

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144159

Cenové rozmezí
174,08 Kč - 121,86 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20143893

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20143954

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20143923

Cenové rozmezí
75,34 Kč - 52,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144531

Cenové rozmezí
287,78 Kč - 201,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144494

Cenové rozmezí
470,83 Kč - 329,58 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144722

Cenové rozmezí
364,21 Kč - 254,95 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144647

Cenové rozmezí
500,92 Kč - 350,65 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144357

Cenové rozmezí
253,78 Kč - 177,64 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144333

Cenové rozmezí
211,07 Kč - 147,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144319

Cenové rozmezí
194,75 Kč - 136,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144340

Cenové rozmezí
211,07 Kč - 147,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141899

Cenové rozmezí
323,14 Kč - 226,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141912

Cenové rozmezí
273,09 Kč - 191,16 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141882

Cenové rozmezí
200,74 Kč - 140,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142049

Cenové rozmezí
84,05 Kč - 58,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142063

Cenové rozmezí
84,05 Kč - 58,83 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0