Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
130,416 Kč - 217,36 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
295,412 Kč - 492,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
169,936 Kč - 283,309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
241,566 Kč - 402,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
166,478 Kč - 277,628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
96,083 Kč - 160,056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
89,414 Kč - 149,188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
139,802 Kč - 233,168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
131,898 Kč - 219,83 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
158,574 Kč - 264,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
73,112 Kč - 121,771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
64,961 Kč - 108,433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
84,721 Kč - 141,284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
4.0
Titan třídy G2
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
88,426 Kč - 147,459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
5.0
Titan třídy G2
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
166,231 Kč - 276,887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
75,829 Kč - 126,217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
18.0
Titan třídy G2
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
106,21 Kč - 176,852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
6.0
Titan třídy G2
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
416,195 Kč - 693,823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
90.0
Titan třídy G2
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
226,993 Kč - 378,404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
60.0
Titan třídy G2
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
88,426 Kč - 147,459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
45.0
Titan třídy G2
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231309

Cenové rozmezí
217,36 Kč - 130,416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231507

Cenové rozmezí
492,271 Kč - 295,412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235284

Cenové rozmezí
283,309 Kč - 169,936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231453

Cenové rozmezí
402,61 Kč - 241,566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235185

Cenové rozmezí
277,628 Kč - 166,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235031

Cenové rozmezí
160,056 Kč - 96,083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235086

Cenové rozmezí
149,188 Kč - 89,414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20231354

Cenové rozmezí
233,168 Kč - 139,802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235925

Cenové rozmezí
219,83 Kč - 131,898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235239

Cenové rozmezí
264,29 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20234898

Cenové rozmezí
121,771 Kč - 73,112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20241339

Cenové rozmezí
108,433 Kč - 64,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 4.0 Titan třídy G2

20241537

Cenové rozmezí
141,284 Kč - 84,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 5.0 Titan třídy G2

20241735

Cenové rozmezí
147,459 Kč - 88,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20235963

Cenové rozmezí
276,887 Kč - 166,231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 18.0 Titan třídy G2

20241483

Cenové rozmezí
126,217 Kč - 75,829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 6.0 Titan třídy G2

20241933

Cenové rozmezí
176,852 Kč - 106,21 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 90.0 Titan třídy G2

20242121

Cenové rozmezí
693,823 Kč - 416,195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 60.0 Titan třídy G2

20242329

Cenové rozmezí
378,404 Kč - 226,993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 45.0 Titan třídy G2

20241681

Cenové rozmezí
147,459 Kč - 88,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0