Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
124,982 Kč - 208,468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
80,769 Kč - 134,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
81,263 Kč - 135,356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
229,957 Kč - 383,344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
20.0
Titan třídy G5
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
204,269 Kč - 340,613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
14.0
Titan třídy G5
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
369,265 Kč - 615,524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
166,725 Kč - 277,875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
34,333 Kč - 57,304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
415,207 Kč - 692,094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
45,448 Kč - 75,829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
116,09 Kč - 193,401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
65,949 Kč - 109,915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
39,52 Kč - 65,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
261,079 Kč - 434,967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
96,083 Kč - 160,056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
80,769 Kč - 134,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
1 085,071 Kč - 1 808,287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
80.0
Titan třídy G2
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
85,709 Kč - 143,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249182

Cenové rozmezí
208,468 Kč - 124,982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249014

Cenové rozmezí
134,615 Kč - 80,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248871

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245061

Cenové rozmezí
135,356 Kč - 81,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 20.0 Titan třídy G5

20249991

Cenové rozmezí
383,344 Kč - 229,957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 14.0 Titan třídy G5

20249960

Cenové rozmezí
340,613 Kč - 204,269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247591

Cenové rozmezí
615,524 Kč - 369,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248437

Cenové rozmezí
277,875 Kč - 166,725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245665

Cenové rozmezí
57,304 Kč - 34,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248635

Cenové rozmezí
692,094 Kč - 415,207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245863

Cenové rozmezí
75,829 Kč - 45,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248833

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248185

Cenové rozmezí
193,401 Kč - 116,09 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247997

Cenové rozmezí
109,915 Kč - 65,949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247799

Cenové rozmezí
65,702 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246501

Cenové rozmezí
434,967 Kč - 261,079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246303

Cenové rozmezí
160,056 Kč - 96,083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246105

Cenové rozmezí
134,615 Kč - 80,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 80.0 Titan třídy G2

20242848

Cenové rozmezí
1 808,287 Kč - 1 085,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20245993

Cenové rozmezí
143,013 Kč - 85,709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0