Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
191,16 Kč - 273,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
140,52 Kč - 200,74 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
58,83 Kč - 84,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
226,20 Kč - 323,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
55,98 Kč - 79,97 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
81,68 Kč - 116,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
65,12 Kč - 93,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
168,31 Kč - 240,45 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
429,33 Kč - 613,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
100,15 Kč - 143,07 Kč 49 Skladem
M5
6.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
95,01 Kč - 135,73 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
118,81 Kč - 169,73 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
55,79 Kč - 79,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
78,44 Kč - 112,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
104,15 Kč - 148,78 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
14.0
107,39 Kč - 153,41 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
95,01 Kč - 135,73 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
147,75 Kč - 211,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
136,33 Kč - 194,75 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
118,81 Kč - 169,73 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
14.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141912

Cenové rozmezí
273,09 Kč - 191,16 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141882

Cenové rozmezí
200,74 Kč - 140,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142049

Cenové rozmezí
84,05 Kč - 58,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141899

Cenové rozmezí
323,14 Kč - 226,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142131

Cenové rozmezí
79,97 Kč - 55,98 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142155

Cenové rozmezí
116,69 Kč - 81,68 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142124

Cenové rozmezí
93,02 Kč - 65,12 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142513

Cenové rozmezí
240,45 Kč - 168,31 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142568

Cenové rozmezí
613,33 Kč - 429,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142223

Cenové rozmezí
143,07 Kč - 100,15 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142490

Cenové rozmezí
135,73 Kč - 95,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142384

Cenové rozmezí
169,73 Kč - 118,81 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142469

Cenové rozmezí
79,70 Kč - 55,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142230

Cenové rozmezí
112,06 Kč - 78,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 10.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142315

Cenové rozmezí
148,78 Kč - 104,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142292

Cenové rozmezí
153,41 Kč - 107,39 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142285

Cenové rozmezí
135,73 Kč - 95,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142414

Cenové rozmezí
211,07 Kč - 147,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142391

Cenové rozmezí
194,75 Kč - 136,33 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 10.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142339

Cenové rozmezí
169,73 Kč - 118,81 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0