Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,949 Kč - 109,915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 88,673 Kč - 147,953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 151,411 Kč - 252,434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 126,464 Kč - 210,691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 84,227 Kč - 140,543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 126,464 Kč - 210,691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 81,263 Kč - 135,356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 69,407 Kč - 115,596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 38,285 Kč - 63,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
| 131,404 Kč - 219,089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
60.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 118,313 Kč - 197,106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 94,354 Kč - 157,092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 51,623 Kč - 85,956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 124,982 Kč - 208,468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 151,411 Kč - 252,434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
60.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 153,881 Kč - 256,633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
80.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 39,767 Kč - 66,196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 133,38 Kč - 222,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 110,903 Kč - 185,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 73,359 Kč - 122,265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0