Tato řada šroubů s osazením má ultra nízkou válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Výška hlavy těchto šroubů s velmi nízkým profilem odpovídá přibližně 1/3 výšky běžných šroubů s osazením. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici omezený prostor.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou pro stavební a automobilový průmysl. Tyto šrouby jsou vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiál | l2 | A/F | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,83 Kč - 149,687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.0
|
3.0
|
||
| 55,79 Kč - 79,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 95,01 Kč - 135,73 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
2.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 81,30 Kč - 116,14 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 65,12 Kč - 93,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 55,79 Kč - 79,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| 57,88 Kč - 82,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 100,15 Kč - 143,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 89,87 Kč - 128,38 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 60,93 Kč - 87,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 70,26 Kč - 100,37 Kč | 142 Skladem |
M4
|
5.0
|
1.3
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 57,88 Kč - 82,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
2.5
|
||
| 52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.3
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| 52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.3
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
2.0
|
||
| 89,87 Kč - 128,38 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
3.0
|
||
| 95,01 Kč - 135,73 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
2.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
4.0
|
||
| 78,44 Kč - 112,06 Kč | 4 Skladem |
M6
|
8.0
|
2.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
4.0