Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.
Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černá Produktová řada: SR32150
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Posun s1 | s pružinou | n1 | d1 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483,626 Kč - 744,211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
ocel nerezavějící
|
8.0
|
Zvýšený
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 173,394 Kč - 266,76 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
3.5
|
Zvýšený
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 136,344 Kč - 209,703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
ocel nerezavějící
|
2.5
|
Zvýšený
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 303,563 Kč - 466,83 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
ocel nerezavějící
|
6.5
|
Normální
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 116,337 Kč - 178,828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Zvýšený
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 90,896 Kč - 139,802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Zvýšený
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 301,587 Kč - 464,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
ocel černá
|
8.0
|
Zvýšený
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 286,026 Kč - 440,154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
ocel černá
|
8.0
|
Normální
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 110,409 Kč - 169,936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Normální
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 218,595 Kč - 336,167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
ocel nerezavějící
|
4.5
|
Normální
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 82,004 Kč - 126,217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
ocel nerezavějící
|
1.5
|
Normální
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 77,558 Kč - 119,301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel černá
|
3.5
|
Zvýšený
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 163,514 Kč - 251,446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel nerezavějící
|
3.5
|
Normální
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 33,592 Kč - 51,623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
ocel černá
|
2.0
|
Normální
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 64,714 Kč - 99,541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
ocel černá
|
3.5
|
Normální
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 82,004 Kč - 126,217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Normální
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 129,675 Kč - 199,329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.0
|
ocel nerezavějící
|
2.5
|
Normální
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 82,004 Kč - 126,217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
ocel nerezavějící
|
2.0
|
Normální
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 34,086 Kč - 52,611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
ocel černá
|
2.0
|
Zvýšený
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 32,851 Kč - 50,388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
ocel černá
|
1.5
|
Normální
|
0.6
|
M4
|
1.8