20253608
20253608
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 99,541 Kč |
| 20 - 49 | 89,661 Kč |
| 50 - 99 | 84,721 Kč |
| 100 - 499 | 74,594 Kč |
| 500 + | 64,714 Kč |
| s pružinou | Normální |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 6.2 |
| l1 | 22.0 |
| n1 | 2.0 |
| Posun s1 | 3.5 |
| Zatížení pružiny F1 (N) | 22.0 |
| Zatížení pružiny F2 (N) | 57.0 |
| Hmotnost (g) | 11.0 |
| Materiál | ocel černá |