Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženým čepem – s drážkou

Skladem

Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu.
  • Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černá Produktová řada: SR32150

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Posun s1 s pružinou n1 d1 d2 Koupit
34,086 Kč - 52,611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
ocel černá
2.0
Zvýšený
1.0
M6
2.7
51,623 Kč - 79,287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
ocel černá
2.5
Zvýšený
1.5
M10
4.5
64,714 Kč - 99,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
ocel černá
3.5
Normální
2.0
M12
6.2
82,004 Kč - 126,217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
ocel nerezavějící
2.0
Normální
0.8
M5
2.4
82,004 Kč - 126,217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
ocel nerezavějící
1.5
Normální
0.6
M4
1.8
104,728 Kč - 161,044 Kč 20 Skladem
24.0
ocel černá
4.5
Normální
2.0
M16
8.5
32,851 Kč - 50,388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
ocel černá
1.5
Normální
0.6
M4
1.8
37,544 Kč - 57,798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
ocel černá
2.0
Normální
1.2
M8
3.8
180,31 Kč - 277,381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
ocel černá
6.5
Normální
2.5
M20
10.0
45,201 Kč - 69,407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
ocel černá
2.0
Zvýšený
1.2
M8
3.8
194,142 Kč - 298,623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
ocel černá
6.5
Zvýšený
2.5
M20
10.0
286,026 Kč - 440,154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
ocel černá
8.0
Normální
3.0
M24
13.0
33,592 Kč - 51,623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
ocel černá
2.0
Normální
1.0
M6
2.7
42,978 Kč - 65,949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
ocel černá
2.5
Normální
1.5
M10
4.5
90,896 Kč - 139,802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
ocel nerezavějící
2.0
Zvýšený
1.0
M6
2.7
483,626 Kč - 744,211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
ocel nerezavějící
8.0
Zvýšený
3.0
M24
13.0
303,563 Kč - 466,83 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
ocel nerezavějící
6.5
Normální
2.5
M20
10.0
77,558 Kč - 119,301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
ocel černá
3.5
Zvýšený
2.0
M12
6.2
129,675 Kč - 199,329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
ocel nerezavějící
2.5
Normální
1.5
M10
4.5
82,004 Kč - 126,217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
ocel nerezavějící
2.0
Normální
1.0
M6
2.7
  • z/ze 2
Pístky pružinové M6 2.7 14.0 ocel černá

20253646

Cenové rozmezí
52,611 Kč - 34,086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Pístky pružinové M10 4.5 19.0 ocel černá

20253660

Cenové rozmezí
79,287 Kč - 51,623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Pístky pružinové M12 6.2 22.0 ocel černá

20253608

Cenové rozmezí
99,541 Kč - 64,714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Pístky pružinové M5 2.4 12.0 ocel nerezavějící

20253721

Cenové rozmezí
126,217 Kč - 82,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Pístky pružinové M4 1.8 9.0 ocel nerezavějící

20253714

Cenové rozmezí
126,217 Kč - 82,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Pístky pružinové M16 8.5 24.0 ocel černá

20253615

Cenové rozmezí
161,044 Kč - 104,728 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Pístky pružinové M4 1.8 9.0 ocel černá

20253554

Cenové rozmezí
50,388 Kč - 32,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Pístky pružinové M8 3.8 16.0 ocel černá

20253585

Cenové rozmezí
57,798 Kč - 37,544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Pístky pružinové M20 10.0 30.0 ocel černá

20253622

Cenové rozmezí
277,381 Kč - 180,31 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Pístky pružinové M8 3.8 16.0 ocel černá

20253653

Cenové rozmezí
69,407 Kč - 45,201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Pístky pružinové M20 10.0 30.0 ocel černá

20253691

Cenové rozmezí
298,623 Kč - 194,142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Pístky pružinové M24 13.0 34.0 ocel černá

20253639

Cenové rozmezí
440,154 Kč - 286,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Pístky pružinové M6 2.7 14.0 ocel černá

20253578

Cenové rozmezí
51,623 Kč - 33,592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Pístky pružinové M10 4.5 19.0 ocel černá

20253592

Cenové rozmezí
65,949 Kč - 42,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Pístky pružinové M6 2.7 14.0 ocel nerezavějící

20253806

Cenové rozmezí
139,802 Kč - 90,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Pístky pružinové M24 13.0 34.0 ocel nerezavějící

20253868

Cenové rozmezí
744,211 Kč - 483,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Pístky pružinové M20 10.0 30.0 ocel nerezavějící

20253783

Cenové rozmezí
466,83 Kč - 303,563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Pístky pružinové M12 6.2 22.0 ocel černá

20253677

Cenové rozmezí
119,301 Kč - 77,558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Pístky pružinové M10 4.5 19.0 ocel nerezavějící

20253752

Cenové rozmezí
199,329 Kč - 129,675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Pístky pružinové M6 2.7 14.0 ocel nerezavějící

20253738

Cenové rozmezí
126,217 Kč - 82,004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0