Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženou kuličkou – s drážkoušrouby s odpruženou kuličkou – s drážkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.

  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby.
  • Kulička z nerezavějící oceli umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Ocel černěná Produktová řada: SR32100

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Zatížení pružiny F1 (N) Materiál Posun s1 s pružinou d1 d2 Koupit
24,4234 Kč - 37,6527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
8.5
Ocel černěná
0.8
Normální
M4
2.5
24,4234 Kč - 37,6527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
8.0
Ocel černěná
0.9
Normální
M5
3.0
115,5021 Kč - 177,8326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
0.8
ocel nerezavějící AISI 303
0.3
Normální
M2
1.0
156,7166 Kč - 240,9263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
61.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.5
Zvýšený
M12
8.0
28,2395 Kč - 43,2497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
19.0
Ocel černěná
1.0
Zvýšený
M6
3.5
64,8746 Kč - 99,7287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
61.0
Ocel černěná
2.5
Zvýšený
M12
8.0
71,998 Kč - 110,9228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
0.9
Normální
M5
3.0
163,3312 Kč - 251,1027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
84.0
Ocel černěná
4.5
Zvýšený
M20
12.0
92,3508 Kč - 141,9608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
1.5
Normální
M8
4.5
246,5233 Kč - 379,0709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
56.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.5
Normální
M20
12.0
82,6833 Kč - 127,205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
19.0
ocel nerezavějící AISI 303
1.0
Zvýšený
M6
3.5
24,4234 Kč - 37,6527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
11.0
Ocel černěná
1.0
Normální
M6
3.5
29,2572 Kč - 45,0306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
15.0
Ocel černěná
0.9
Zvýšený
M5
3.0
199,9663 Kč - 307,5817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
68.0
ocel nerezavějící AISI 303
3.5
Zvýšený
M16
10.0
446,2351 Kč - 686,6526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
127.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
Zvýšený
M24
15.0
255,4276 Kč - 392,809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
127.0
Ocel černěná
5.5
Zvýšený
M24
15.0
81,6656 Kč - 125,6785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
0.4
Normální
M3
1.5
71,998 Kč - 110,9228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
11.0
ocel nerezavějící AISI 303
1.0
Normální
M6
3.5
439,1117 Kč - 675,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0
81.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.5
Normální
M24
15.0
71,998 Kč - 110,9228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
8.5
ocel nerezavějící AISI 303
0.8
Normální
M4
2.5
  • z/ze 3
Pístky pružinové M4 2.5 9.0 Ocel černěná

20253202

Cenové rozmezí
37,6527 Kč - 24,4234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Posun s1
    0.8
Pístky pružinové M5 3.0 12.0 Ocel černěná

20253219

Cenové rozmezí
37,6527 Kč - 24,4234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Posun s1
    0.9
Pístky pružinové M2 1.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20254759

Cenové rozmezí
177,8326 Kč - 115,5021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Posun s1
    0.3
Pístky pružinové M12 8.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253516

Cenové rozmezí
240,9263 Kč - 156,7166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Posun s1
    2.5
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 Ocel černěná

20253301

Cenové rozmezí
43,2497 Kč - 28,2395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M12 8.0 22.0 Ocel černěná

20253332

Cenové rozmezí
99,7287 Kč - 64,8746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Posun s1
    2.5
Pístky pružinové M5 3.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253394

Cenové rozmezí
110,9228 Kč - 71,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Posun s1
    0.9
Pístky pružinové M20 12.0 30.0 Ocel černěná

20253356

Cenové rozmezí
251,1027 Kč - 163,3312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Posun s1
    4.5
Pístky pružinové M8 4.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253417

Cenové rozmezí
141,9608 Kč - 92,3508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Posun s1
    1.5
Pístky pružinové M20 12.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253455

Cenové rozmezí
379,0709 Kč - 246,5233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Posun s1
    4.5
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253486

Cenové rozmezí
127,205 Kč - 82,6833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 Ocel černěná

20253226

Cenové rozmezí
37,6527 Kč - 24,4234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M5 3.0 12.0 Ocel černěná

20253295

Cenové rozmezí
45,0306 Kč - 29,2572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Posun s1
    0.9
Pístky pružinové M16 10.0 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253523

Cenové rozmezí
307,5817 Kč - 199,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Posun s1
    3.5
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253547

Cenové rozmezí
686,6526 Kč - 446,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 Ocel černěná

20253363

Cenové rozmezí
392,809 Kč - 255,4276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5
Pístky pružinové M3 1.5 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253370

Cenové rozmezí
125,6785 Kč - 81,6656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Posun s1
    0.4
Pístky pružinové M6 3.5 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253400

Cenové rozmezí
110,9228 Kč - 71,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Posun s1
    1.0
Pístky pružinové M24 15.0 34.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253462

Cenové rozmezí
675,713 Kč - 439,1117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Posun s1
    5.5
Pístky pružinové M4 2.5 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20253387

Cenové rozmezí
110,9228 Kč - 71,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Posun s1
    0.8