Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 599
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 Drážka r1 Koupit
46,27 Kč - 66,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
0.1
52,74 Kč - 75,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
Vnitřní šestihran
0.1
52,74 Kč - 75,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
Vnitřní šestihran
0.1
67,97 Kč - 97,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
Vnitřní šestihran
0.4
67,97 Kč - 97,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
0.4
67,97 Kč - 97,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
14.0
Vnitřní šestihran
0.4
45,12 Kč - 64,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
0.1
45,12 Kč - 64,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
0.1
45,12 Kč - 64,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
0.1
45,12 Kč - 64,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
3.0
Vnitřní šestihran
0.1
71,40 Kč - 102,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
Vnitřní šestihran
0.25
45,12 Kč - 64,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
Vnitřní šestihran
0.1
46,84 Kč - 66,91 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
0.25
45,12 Kč - 64,46 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Vnitřní šestihran
0.1
46,27 Kč - 66,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
0.2
46,27 Kč - 66,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
14.0
Vnitřní šestihran
0.2
47,79 Kč - 68,27 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
Vnitřní šestihran
0.2
52,55 Kč - 75,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
0.2
58,07 Kč - 82,96 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
Vnitřní šestihran
0.25
71,40 Kč - 102,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.5
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
Vnitřní šestihran
0.25
  • z/ze 30
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140977

Cenové rozmezí
66,10 Kč - 46,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141523

Cenové rozmezí
75,34 Kč - 52,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141516

Cenové rozmezí
75,34 Kč - 52,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M8 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141295

Cenové rozmezí
97,10 Kč - 67,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141318

Cenové rozmezí
97,10 Kč - 67,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M8 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141325

Cenové rozmezí
97,10 Kč - 67,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140861

Cenové rozmezí
64,46 Kč - 45,12 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140915

Cenové rozmezí
64,46 Kč - 45,12 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140878

Cenové rozmezí
64,46 Kč - 45,12 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140854

Cenové rozmezí
64,46 Kč - 45,12 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141257

Cenové rozmezí
102,00 Kč - 71,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140830

Cenové rozmezí
64,46 Kč - 45,12 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141189

Cenové rozmezí
66,91 Kč - 46,84 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20140809

Cenové rozmezí
64,46 Kč - 45,12 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141042

Cenové rozmezí
66,10 Kč - 46,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141059

Cenové rozmezí
66,10 Kč - 46,27 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141103

Cenové rozmezí
68,27 Kč - 47,79 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141141

Cenové rozmezí
75,07 Kč - 52,55 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141196

Cenové rozmezí
82,96 Kč - 58,07 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141264

Cenové rozmezí
102,00 Kč - 71,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5