20141523
20141523
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 75,34 Kč |
| 100 - 249 | 67,81 Kč |
| 250 - 749 | 60,28 Kč |
| 750 + | 52,74 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| d2 | 5.0 |
| h1 | 0.6 |
| H2 max | 1.5 |
| h3 max | 1.2 |
| l1 | 3.0 |
| r1 | 0.1 |
| A/F | 1.3 |
| Torque to max.Nm | 0.35 Nm |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |