Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 599
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 Drážka r1 Koupit
69,3216 Kč - 99,1684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316
20.0
Drážka Torx
0.6
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
Drážka Torx
0.3
66,4332 Kč - 94,8358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
12.0
Vnitřní šestihran
0.25
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
0.3
75,3391 Kč - 107,5929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
12.0
Vnitřní šestihran
0.40
59,9343 Kč - 85,4485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
0.20
46,4551 Kč - 66,4332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.0
Vnitřní šestihran
0.10
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
Drážka Torx
0.3
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
Drážka Torx
0.3
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
0.3
98,2056 Kč - 140,3281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
Drážka Torx
0.7
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
4.0
Drážka Torx
0.3
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
0.5
80,1531 Kč - 114,3325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
Drážka Torx
0.7
47,8993 Kč - 68,3588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
10.0
Vnitřní šestihran
0.10
59,9343 Kč - 85,4485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
0.6
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
6.0
Vnitřní šestihran
0.20
  • z/ze 30
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206468

Cenové rozmezí
99,1684 Kč - 69,3216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206192

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20206116

Cenové rozmezí
94,8358 Kč - 66,4332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206246

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M10 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204976

Cenové rozmezí
107,5929 Kč - 75,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20205324

Cenové rozmezí
85,4485 Kč - 59,9343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204402

Cenové rozmezí
66,4332 Kč - 46,4551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20205065

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 3.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206222

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206208

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205867

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206253

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    6.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206550

Cenové rozmezí
140,3281 Kč - 98,2056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206673

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20205492

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206352

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    6.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206505

Cenové rozmezí
114,3325 Kč - 80,1531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20205546

Cenové rozmezí
68,3588 Kč - 47,8993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206451

Cenové rozmezí
85,4485 Kč - 59,9343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    16.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205959

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5