20207410
20207410
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 133,3478 Kč |
100 - 249 | 120,1093 Kč |
250 - 749 | 106,6301 Kč |
750 + | 93,3916 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 12.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 3.5 |
l1 | 16.0 |
r1 | 0.7 |
Torque to max.Nm | 5.20 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Rozměr Torx | TX 20 |
Povrchová úprava | Blackened |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku