Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20207359

Staré objednací číslo:

20207359

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 103,501 Kč
100 - 249 93,1509 Kč
250 - 749 82,8008 Kč
750 + 72,4507 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

103,50 Kč

1 x 103,501 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 25.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Rozměr Torx TX 10
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás