20206574
20206574
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 140,3281 Kč |
100 - 249 | 126,3675 Kč |
250 - 749 | 112,1662 Kč |
750 + | 98,2056 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 12.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 3.5 |
l1 | 35.0 |
r1 | 0.7 |
Torque to max.Nm | 5.20 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Rozměr Torx | TX 20 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku