20205829
20205829
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 77,7461 Kč |
100 - 249 | 70,0437 Kč |
250 - 749 | 62,1006 Kč |
750 + | 54,3982 Kč |
d1 | M2 |
---|---|
d2 | 4.0 |
h1 | 0.5 |
H2 max | 1.2 |
h3 max | 1.2 |
l1 | 8.0 |
r1 | 0.10 |
Torque to max.Nm | 0.16 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Povrchová úprava | Blackened |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku