20205331
20205331
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 99,1684 Kč |
100 - 249 | 89,2997 Kč |
250 - 749 | 79,431 Kč |
750 + | 69,3216 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
h3 max | 1.8 |
l1 | 20.0 |
r1 | 0.20 |
Torque to max.Nm | 2.20 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku