20205126
20205126
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 73,6542 Kč |
100 - 249 | 66,1925 Kč |
250 - 749 | 58,9715 Kč |
750 + | 51,5098 Kč |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 5.0 |
h1 | 0.6 |
H2 max | 1.5 |
h3 max | 1.2 |
l1 | 5.0 |
r1 | 0.10 |
Torque to max.Nm | 0.35 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku