20204945
20204945
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 129,2559 Kč |
| 100 - 249 | 116,2581 Kč |
| 250 - 749 | 103,501 Kč |
| 750 + | 90,5032 Kč |
| d1 | M8 |
|---|---|
| d2 | 13.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 5.0 |
| h3 max | 3.0 |
| l1 | 25.0 |
| r1 | 0.40 |
| A/F | 4.0 |
| Torque to max.Nm | 10.1 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |