20204815
20204815
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 94,8358 Kč |
100 - 249 | 85,4485 Kč |
250 - 749 | 75,8205 Kč |
750 + | 66,4332 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 10.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 4.0 |
h3 max | 2.5 |
l1 | 16.0 |
r1 | 0.25 |
Torque to max.Nm | 5.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Povrchová úprava | Blackened |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku