Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 8.0 Ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s extra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s extra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20204471

Staré objednací číslo:

20204471

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání For more information Delivery & returns
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 66,4332 Kč
100 - 249 59,6936 Kč
250 - 749 53,1947 Kč
750 + 46,4551 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

66,43 Kč

1 x 66,4332 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
d2 5.0
h1 1.5
H2 max 1.5
h3 max 1.5
l1 8.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.35
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Povrchová úprava Blackened
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás