20203658
20203658
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 118,9058 Kč |
100 - 249 | 107,1115 Kč |
250 - 749 | 95,0765 Kč |
750 + | 83,2822 Kč |
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 16.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 6.0 |
h3 max | 3.5 |
l1 | 20.0 |
r1 | 0.40 |
Torque to max.Nm | 17.5 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku