20202798
20202798
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 46,2144 Kč |
100 - 249 | 41,5929 Kč |
250 - 749 | 36,9715 Kč |
750 + | 32,2538 Kč |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | 8.0 |
h1 | 0.9 |
H2 max | 2.5 |
l1 | 12.0 |
r1 | 0.5 |
Torque to max.Nm | 1.50 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Rozměr Torx | TX 8 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku