20141646
20141646
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 75,34 Kč |
100 - 249 | 67,81 Kč |
250 - 749 | 60,28 Kč |
750 + | 52,74 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | M4 |
---|---|
d2 | 8.0 |
h1 | 0.9 |
H2 max | 2.5 |
h3 max | 1.5 |
l1 | 8.0 |
r1 | 0.2 |
Torque to max.Nm | 1.10 Nm |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku