Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilové provedení snižuje výšku hlavy šroubu, takže není nutné zahloubení. Ideální tak, kde je minimální vůle.
Nové objednací číslo:

20141110

Staré objednací číslo:

20141110

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 70,99 Kč
100 - 249 63,89 Kč
250 - 749 56,79 Kč
750 + 49,69 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

70,99 Kč

1 x 70,99 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 10.0
r1 0.2
A/F 3.0
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás