Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M2 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Nízkoprofilové provedení snižuje výšku hlavy šroubu, takže není nutné zahloubení. Ideální tak, kde je minimální vůle.
Nové objednací číslo:

20140786

Staré objednací číslo:

20140786

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 64,46 Kč
100 - 249 58,02 Kč
250 - 749 51,57 Kč
750 + 45,12 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

64,46 Kč

1 x 64,46 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2
d2 4.0
h1 1.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 3.0
r1 0.1
A/F 1.3
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás