Šrouby s kulatou hlavou jsou určeny k použití s maticí se závitem. Kulatý tvar hlavy zajišťuje hladký a dokončený vzhled, rovnoměrně rozkládá sílu a odolává uvolňování, takže je ideální pro aplikace vyžadující vysoký utahovací moment nebo odolnost proti vibracím.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Mají křížovou drážku a spojují klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Jsou odolné vůči korozi. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,775 Kč - 2,775 Kč | 6000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,5658 Kč - 2,5658 Kč | 8000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0498 Kč - 2,0498 Kč | 280 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0219 Kč - 2,0219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 3000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | 60 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1055 Kč - 2,1055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1195 Kč - 2,1195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 1000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,51 Kč - 2,51 Kč | 300 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | 29000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9283 Kč - 2,9283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8267 Kč - 1,8267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10053041 | 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 4000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|
| 1,0723 Kč - 1,0723 Kč | 20600 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 500 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9801 Kč - 1,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou