10053010
0130060000VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 1,8267 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 0.217 in |
|---|---|
| Průměr hlavy | 5.5 mm |
| Výška hlavy | 2.7 mm |
| Výška hlavy | 0.106 in |
| Velikost závitu | M3 |
| Průměr roztečné kružnice | 0.02 in |
| Průměr roztečné kružnice | 0.5 mm |
| Délka závitu | 0.157 in |
| Délka závitu | 4.0 mm |
| Hloubka štěrbiny | 0.035 in |
| Hloubka štěrbiny | 0.9 mm |
| Šířka štěrbiny | 0.031 in |
| Šířka štěrbiny | 0.8 mm |
| Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
| Typ hlavy | hlava kulatá |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |