Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4861 Kč - 4,6156 Kč | 5300 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 3,2909 Kč - 3,4163 Kč | 18900 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 4,1694 Kč - 4,1694 Kč | 800 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | 17000 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,1694 Kč - 4,1694 Kč | 2400 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8127 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10. mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8726 Kč - 3,5558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1726 Kč - 1,4502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,294 Kč - 1,5896 Kč | 200 Skladem |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,6774 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3605 Kč - 4,1554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,5419 Kč - 4,4065 Kč | 13 Skladem |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3553 Kč - 1,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3745 Kč - 4,1694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,6634 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,6912 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2968 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,6774 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6454 Kč - 2,0498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9134 Kč - 1,1337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi