Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
2,6216 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,5936 Kč - 3,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,1057 Kč - 1,3762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,2954 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,0777 Kč - 2,5936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,9134 Kč - 1,1337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,9562 Kč - 3,6813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,7012 Kč - 2,1195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
2,6774 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,6454 Kč - 2,0498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,2326 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,3049 Kč - 4,1136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,8726 Kč - 3,5558 Kč 20 Skladem
M6 
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,2006 Kč - 1,492 Kč 750 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,3317 Kč - 1,6594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,9422 Kč - 3,6534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,7291 Kč - 2,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,8208 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
60.0 mm
Hlava s drážkou
1,3289 Kč - 1,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,9144 Kč - 3,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 6
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10367278

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid přírodní

10367070

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 2,5936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10366981

Cenové rozmezí
1,3762 Kč - 1,1057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10367100

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,2954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10367193

Cenové rozmezí
2,5936 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4  16.0 mm polyamid černá

10366943

Cenové rozmezí
1,1337 Kč - 0,9134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6  30.0 mm polyamid černá

10367216

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10366974

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 1,7012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6  10.0 mm polyamid černá

10367124

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10366929

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4  20.0 mm polyamid černá

10366967

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,2326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6  40.0 mm polyamid černá

10367230

Cenové rozmezí
4,1136 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6  16.0 mm polyamid černá

10367155

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10366936

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,2006 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10367025

Cenové rozmezí
1,6594 Kč - 1,3317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid přírodní

10367209

Cenové rozmezí
3,6534 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10367117

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 60.0 mm polyamid přírodní

10367254

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 3,8208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10367018

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,3289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10367162

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 2,9144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní