Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 11078 Skladem
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 23000 Skladem
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,2842 Kč - 1,2842 Kč 28440 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,0498 Kč - 2,0498 Kč 4100 Skladem
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
10054390 1,9941 Kč - 1,9941 Kč 25951 Skladem
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,0677 Kč - 3,0677 Kč 13950 Skladem
M5
25.0 mm
Hlava s drážkou
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 11200 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
9,0639 Kč - 9,0639 Kč 100 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 22000 Skladem
M5
12.0 mm
Hlava s drážkou
6,6236 Kč - 6,6236 Kč 19323 Skladem
M5
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,4025 Kč - 3,4025 Kč 62 Skladem
M5
40.0 mm
Hlava s drážkou
8,1297 Kč - 8,1297 Kč 5500 Skladem
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,245 Kč - 2,245 Kč 3500 Skladem
M6
20.0 mm
Hlava s drážkou
4,1694 Kč - 4,1694 Kč 2400 Skladem
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,2729 Kč - 2,2729 Kč 11000 Skladem
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1475 Kč - 2,1475 Kč 21000 Skladem
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1335 Kč - 2,1335 Kč 14000 Skladem
M6
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,775 Kč - 2,775 Kč 17274 Skladem
M6
6.5 mm
Hlava s drážkou
1,9383 Kč - 1,9383 Kč 16600 Skladem
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
3,2072 Kč - 3,2072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 6
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10054369

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
11078 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10054482

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10054406

Cenové rozmezí
1,2842 Kč - 1,2842 Kč

Skladové zásoby
28440 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10054444

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
4100 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10054390

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
25951 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10054529

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
13950 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

10054437

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
11200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid černá

10054642

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 9,0639 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10054475

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid černá

10054512

Cenové rozmezí
6,6236 Kč - 6,6236 Kč

Skladové zásoby
19323 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10054550

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid černá

10054598

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 8,1297 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10054635

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid černá

10054413

Cenové rozmezí
4,1694 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10054451

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10054376

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10054604

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 6.5 mm polyamid přírodní

10054567

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
17274 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10054352

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
16600 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid přírodní

10054673

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní