Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6236 Kč - 6,6236 Kč | 19423 Skladem |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4025 Kč - 3,4025 Kč | 62 Skladem |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2842 Kč - 1,2842 Kč | 28440 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8865 Kč - 2,9702 Kč | 20999 Skladem |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 8,1297 Kč - 8,1297 Kč | 3700 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 500 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 4000 Skladem |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,2072 Kč - 3,2072 Kč | 77 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3745 Kč - 3,4721 Kč | 67000 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 9,0639 Kč - 9,0639 Kč | 10500 Skladem |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9324 Kč - 3,9324 Kč | 34 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,0677 Kč - 3,0677 Kč | 14950 Skladem |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,2072 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | 21000 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,769 Kč - 4,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 9,5101 Kč - 9,5101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,4861 Kč - 4,6156 Kč | 5300 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Křížová drážka
|
||
| 15,5899 Kč - 15,5899 Kč | 1000 Skladem |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 3000 Skladem |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,3507 Kč - 4,3507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou