Menu Vyhledávání

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 103
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
5,6302 Kč - 5,6302 Kč 3000 Skladem
M8
35.0 mm
Hlava s drážkou
7,5404 Kč - 7,5404 Kč 1010 Skladem
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
10,3412 Kč - 10,3412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
12,51 Kč - 12,51 Kč 21900 Skladem
M8
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,5907 Kč - 4,754 Kč 5200 Skladem
M8
30.0 mm
Křížová drážka
1,3989 Kč - 1,7378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,3342 Kč - 1,666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,9354 Kč - 4,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
60.0 mm
Hlava s drážkou
2,14 Kč - 2,6714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,7002 Kč - 4,1939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,7809 Kč - 2,2119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,3716 Kč - 1,7092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,0305 Kč - 3,763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
30.0 mm
Hlava s drážkou
5,0844 Kč - 6,3052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
50.0 mm
Hlava s drážkou
1,9245 Kč - 2,3698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,3267 Kč - 2,8869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,7577 Kč - 3,4327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,6948 Kč - 2,1113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
2,9588 Kč - 3,6624 Kč 20 Skladem
M6 
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,1975 Kč - 2,7289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 6
šroub Hlava s drážkou M8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10054833

Cenové rozmezí
5,6302 Kč - 5,6302 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polykarbonát čirý

10116968

Cenové rozmezí
7,5404 Kč - 7,5404 Kč

Skladové zásoby
1010 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    čirý
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polykarbonát čirý

10117002

Cenové rozmezí
10,3412 Kč - 10,3412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    čirý
šroub Hlava s drážkou M8 20.0 mm polyamid 6.6 černá

10054796

Cenové rozmezí
12,51 Kč - 12,51 Kč

Skladové zásoby
21900 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    hlava hřibovitá
  • Barva
    černá
šroub Křížová drážka M8 30.0 mm polyamid černá

10066065

Cenové rozmezí
4,754 Kč - 3,5907 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Drážka
    Křížová drážka
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5  20.0 mm polyamid černá

10367056

Cenové rozmezí
1,7378 Kč - 1,3989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10367100

Cenové rozmezí
1,666 Kč - 1,3342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 60.0 mm polyamid přírodní

10367254

Cenové rozmezí
4,8546 Kč - 3,9354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10367193

Cenové rozmezí
2,6714 Kč - 2,14 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10367278

Cenové rozmezí
4,1939 Kč - 2,7002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10367117

Cenové rozmezí
2,2119 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10367025

Cenové rozmezí
1,7092 Kč - 1,3716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 30.0 mm polyamid přírodní

10367209

Cenové rozmezí
3,763 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 50.0 mm polyamid přírodní

10367247

Cenové rozmezí
6,3052 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5  16.0 mm polyamid černá

10367032

Cenové rozmezí
2,3698 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10367063

Cenové rozmezí
2,8869 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6  10.0 mm polyamid černá

10367124

Cenové rozmezí
3,4327 Kč - 2,7577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10366929

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 1,6948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6  16.0 mm polyamid černá

10367155

Cenové rozmezí
3,6624 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid přírodní

10367148

Cenové rozmezí
2,7289 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Drážka
    Hlava s drážkou
  • Typ hlavy
    Přírubová hlava
  • Barva
    přírodní