Menu Vyhledávání

Šrouby s čočkovou hlavou

Skladem

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 194
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
4,977 Kč - 6,1446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
20.0 mm
Hlava s drážkou
6,3287 Kč - 7,8132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
50.0 mm
Hlava s drážkou
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
25.0 mm
Hlava s drážkou
5,3949 Kč - 6,6603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
30.0 mm
Hlava s drážkou
5,6048 Kč - 6,9193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
35.0 mm
Hlava s drážkou
6,7086 Kč - 8,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
60.0 mm
Hlava s drážkou
2,1382 Kč - 2,6398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,4076 Kč - 2,9721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
45.0 mm
Hlava s drážkou
4,9652 Kč - 6,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
50.0 mm
Hlava s drážkou
3,2609 Kč - 4,0256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
19.0 mm
Hlava s drážkou
4,6898 Kč - 5,7899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
13.0 mm
Hlava s drážkou
4,8127 Kč - 5,9416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
16.0 mm
Hlava s drážkou
18,2812 Kč - 35,8095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
Drážka křížová
24,877 Kč - 43,9113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 10
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298961

Cenové rozmezí
6,1446 Kč - 4,977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299005

Cenové rozmezí
7,8132 Kč - 6,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298978

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298985

Cenové rozmezí
6,6603 Kč - 5,3949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298992

Cenové rozmezí
6,9193 Kč - 5,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10299012

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297858

Cenové rozmezí
2,6398 Kč - 2,1382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 45.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297896

Cenové rozmezí
2,9721 Kč - 2,4076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298572

Cenové rozmezí
6,1297 Kč - 4,9652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 19.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298954

Cenové rozmezí
4,0256 Kč - 3,2609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 13.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298930

Cenové rozmezí
5,7899 Kč - 4,6898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10298947

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 4,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M8 60.0 mm polyamid přírodní

10375310

Cenové rozmezí
35,8095 Kč - 18,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M10 60.0 mm polyamid přírodní

10375341

Cenové rozmezí
43,9113 Kč - 24,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní