Menu Vyhledávání

Šrouby s čočkovou hlavou

Skladem

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 194
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
24,877 Kč - 43,9113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
Drážka křížová
18,2812 Kč - 35,8095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
Drážka křížová
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Drážka křížová
0,9206 Kč - 1,1365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
35.0 mm
Drážka křížová
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
12.0 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Drážka křížová
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Drážka křížová
0,8696 Kč - 1,0735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Drážka křížová
1,017 Kč - 1,2554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Drážka křížová
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
10.0 mm
Drážka křížová
1,2911 Kč - 1,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
40.0 mm
Drážka křížová
0,9811 Kč - 1,2111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
12.0 mm
Drážka křížová
0,9035 Kč - 1,1154 Kč 1000 Skladem
M4 x 0.7
20.0 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Drážka křížová
1,0661 Kč - 1,3162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
20.0 mm
Drážka křížová
0,9243 Kč - 1,1412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
42.0 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
8.0 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
20.0 mm
Drážka křížová
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 10
šroub Drážka křížová M10 60.0 mm polyamid přírodní

10375341

Cenové rozmezí
43,9113 Kč - 24,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M8 60.0 mm polyamid přírodní

10375310

Cenové rozmezí
35,8095 Kč - 18,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294970

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295854

Cenové rozmezí
1,1365 Kč - 0,9206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294406

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295052

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295014

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296370

Cenové rozmezí
1,0735 Kč - 0,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 7.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296332

Cenové rozmezí
1,2554 Kč - 1,017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296844

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296912

Cenové rozmezí
1,594 Kč - 1,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297391

Cenové rozmezí
1,2111 Kč - 0,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.45 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296875

Cenové rozmezí
1,1154 Kč - 0,9035 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296349

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296417

Cenové rozmezí
1,3162 Kč - 1,0661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295823

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295861

Cenové rozmezí
1,1412 Kč - 0,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294383

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294420

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296387

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní