Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,2812 Kč - 35,8095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 24,877 Kč - 43,9113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,4785 Kč - 1,8254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,1063 Kč - 1,3657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,3761 Kč - 1,6988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,5979 Kč - 1,9727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 6,7086 Kč - 8,2823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,2911 Kč - 1,594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,7957 Kč - 0,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou