Menu Vyhledávání

Šrouby s čočkovou hlavou

Skladem

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 194
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
18,2812 Kč - 35,8095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
Drážka křížová
24,877 Kč - 43,9113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
25.0 mm
Drážka křížová
0,8545 Kč - 1,0547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
25.0 mm
Drážka křížová
1,0661 Kč - 1,3162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Drážka křížová
0,9243 Kč - 1,1412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
42.0 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
5.0 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Drážka křížová
0,7957 Kč - 0,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
4.0 mm
Drážka křížová
0,8602 Kč - 1,0619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Drážka křížová
0,8807 Kč - 1,0874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
8.0 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Drážka křížová
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
10.0 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
20.0 mm
Drážka křížová
0,9543 Kč - 1,1781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Drážka křížová
0,879 Kč - 1,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
6.0 mm
Drážka křížová
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Drážka křížová
0,8827 Kč - 1,0899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Drážka křížová
0,877 Kč - 1,0827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
3.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 10
šroub Drážka křížová M8 60.0 mm polyamid přírodní

10375310

Cenové rozmezí
35,8095 Kč - 18,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M10 60.0 mm polyamid přírodní

10375341

Cenové rozmezí
43,9113 Kč - 24,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M2 x 0.4 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294437

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296356

Cenové rozmezí
1,0547 Kč - 0,8545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295830

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296417

Cenové rozmezí
1,3162 Kč - 1,0661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295861

Cenové rozmezí
1,1412 Kč - 0,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296318

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296325

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295755

Cenové rozmezí
0,9823 Kč - 0,7957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296363

Cenové rozmezí
1,0619 Kč - 0,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296837

Cenové rozmezí
1,0874 Kč - 0,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296349

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295793

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10295823

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296400

Cenové rozmezí
1,1781 Kč - 0,9543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296820

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296387

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296394

Cenové rozmezí
1,0899 Kč - 0,8827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 3.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10296813

Cenové rozmezí
1,0827 Kč - 0,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní