Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,877 Kč - 43,9113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 18,2812 Kč - 35,8095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,3533 Kč - 1,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0631 Kč - 1,3127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6487 Kč - 2,0354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 5,1813 Kč - 6,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,669 Kč - 5,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,5632 Kč - 5,6335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,2187 Kč - 3,9736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,0894 Kč - 2,5796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2911 Kč - 1,594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,5971 Kč - 5,6754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,5538 Kč - 5,6219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,4802 Kč - 3,0621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 2000 Skladem |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,491 Kč - 2,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová