Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné – s plastovým koncem

Skladem

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.

Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.

Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.

  • Poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny.
  • Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
  • Používají se v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel Produktová řada: SR34160

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 d2 A/F l2 d1 Koupit
82,278 Kč - 126,3913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
80,048 Kč - 123,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
44,113 Kč - 67,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
47,087 Kč - 72,613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
53,283 Kč - 82,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
36,4304 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
37,422 Kč - 57,4957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
32,465 Kč - 50,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
101,361 Kč - 155,8826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
36,43 Kč - 56,0087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
39,90 Kč - 61,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
32,465 Kč - 50,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
33,952 Kč - 52,2913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
70,878 Kč - 109,0435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
111,274 Kč - 171,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
31,97 Kč - 49,3174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
36,4304 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
2.0
2.0
1.0
M4
48,574 Kč - 74,5957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
33,704 Kč - 51,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
31,226 Kč - 48,0783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
  • z/ze 3
Šrouby přítlačné M12 65.1 2.1 ocel

20255343

Cenové rozmezí
126,3913 Kč - 82,278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M10 81.9 1.9 ocel

20255299

Cenové rozmezí
123,1696 Kč - 80,048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M10 17.9 1.9 ocel

20255220

Cenové rozmezí
67,9044 Kč - 44,113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Šrouby přítlačné M8 41.6 1.6 ocel

20255190

Cenové rozmezí
72,613 Kč - 47,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M8 51.6 1.6 ocel

20255206

Cenové rozmezí
82,0304 Kč - 53,283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M4 9.0 1.0 ocel

20255398

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 36,4304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M5 17.0 1.0 ocel

20255473

Cenové rozmezí
57,4957 Kč - 37,422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby přítlačné M4 21.0 1.0 ocel

20255435

Cenové rozmezí
50,0609 Kč - 32,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M12 102.1 2.1 ocel

20255558

Cenové rozmezí
155,8826 Kč - 101,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M8 26.6 1.6 ocel

20254902

Cenové rozmezí
56,0087 Kč - 36,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M6 41.3 1.3 ocel

20255145

Cenové rozmezí
61,213 Kč - 39,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M6 11.3 1.3 ocel

20255060

Cenové rozmezí
50,0609 Kč - 32,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M8 21.6 1.6 ocel

20255084

Cenové rozmezí
52,2913 Kč - 33,952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Šrouby přítlačné M12 52.1 2.1 ocel

20255336

Cenové rozmezí
109,0435 Kč - 70,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M12 82.1 2.1 ocel

20255350

Cenové rozmezí
171,2478 Kč - 111,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M5 21.0 1.0 ocel

20255374

Cenové rozmezí
49,3174 Kč - 31,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Šrouby přítlačné M4 7.0 1.0 ocel

20255381

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 36,4304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Šrouby přítlačné M12 22.1 2.1 ocel

20255077

Cenové rozmezí
74,5957 Kč - 48,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Šrouby přítlačné M6 26.3 1.3 ocel

20255121

Cenové rozmezí
51,7957 Kč - 33,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Šrouby přítlačné M6 13.3 1.3 ocel

20255091

Cenové rozmezí
48,0783 Kč - 31,226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0