20261344
20261344
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 426,8901 Kč |
50 - 99 | 341,601 Kč |
100 + | 298,87 Kč |
Typ | závit krátký |
---|---|
d1 | M36 |
d2 | 38.0 |
l1 | 120.0 |
l2 | 40.0 |
H1 | 22.0 |
A/F | 55.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku