20261214
20261214
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 381,7632 Kč |
50 - 99 | 305,292 Kč |
100 + | 267,254 Kč |
Typ | závit krátký |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 25.0 |
l1 | 140.0 |
l2 | 28.5 |
H1 | 15.0 |
A/F | 36.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku