20260088
20260088
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 77,2863 Kč |
50 - 99 | 61,75 Kč |
100 + | 54,093 Kč |
Type | Construction Grade |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 20.71 |
l1 | 65.0 |
l2 | 28.5 |
H1 | 13.0 |
A/F | 30.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku