20259464
20259464
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 1 094,7534 Kč |
50 - 99 | 875,862 Kč |
100 + | 766,441 Kč |
Type | Standard Thread |
---|---|
d1 | M30 |
d2 | 32.0 |
l1 | 190.0 |
l2 | 48.0 |
H1 | 19.0 |
A/F | 46.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku