20257910
20257910
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 275,2568 Kč |
50 - 99 | 220,324 Kč |
100 + | 192,66 Kč |
Type | Short Thread |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 17.0 |
l1 | 60.0 |
l2 | 21.0 |
H1 | 11.5 |
A/F | 24.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Material | 303 Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku