20257828
20257828
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 353,4076 Kč |
50 - 99 | 282,815 Kč |
100 + | 247,494 Kč |
Type | Short Thread |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 11.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 15.5 |
H1 | 6.4 |
A/F | 16.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Material | 303 Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku