20257705
20257705
Množství | Jednotková cena |
---|
Type | Small Sizes |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 12.0 |
l1 | 20.0 |
l2 | 16.0 |
H1 | 6.6 |
A/F | 17.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Material | 303 Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku