20257552
20257552
Množství | Jednotková cena |
---|
Type | Small Sizes |
---|---|
d1 | M6 |
d2 | 8.0 |
l1 | 8.0 |
l2 | 11.0 |
H1 | 4.1 |
A/F | 10.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Material | 303 Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku