Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
21,736 Kč - 36,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
50.0
M6
26,182 Kč - 43,472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
50.0
M8
32,851 Kč - 54,834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
40.0
M8
41,002 Kč - 68,172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
80.0
M8
21,983 Kč - 36,803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
30.0
M6
401,375 Kč - 669,123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
16.0
24.0
36.0
ocel černá
65.0
M20
22,724 Kč - 38,038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
35.0
M5
36,803 Kč - 61,503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
M4
81,263 Kč - 135,603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
70.0
M8
107,198 Kč - 178,581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M10
125,476 Kč - 209,209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
50.0
M8
193,648 Kč - 322,829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
35.0
M6
44,213 Kč - 73,606 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
M4
98,306 Kč - 164,008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
45.0
M5
97,071 Kč - 161,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel nerezavějící AISI 303
45.0
M6
29,887 Kč - 49,647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
M4
99,788 Kč - 166,231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
55.0
M5
105,469 Kč - 175,864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
65.0
M5
240,084 Kč - 400,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
100.0
M5
39,767 Kč - 66,196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
4.0
5.0
9.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
M4
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 50.0 11.0 ocel černá

20220396

Cenové rozmezí
36,062 Kč - 21,736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 50.0 13.0 ocel černá

20220464

Cenové rozmezí
43,472 Kč - 26,182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 40.0 13.0 ocel černá

20220457

Cenové rozmezí
54,834 Kč - 32,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 80.0 13.0 ocel černá

20220495

Cenové rozmezí
68,172 Kč - 41,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 30.0 11.0 ocel černá

20220372

Cenové rozmezí
36,803 Kč - 21,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 24.0 M20 65.0 27.0 ocel černá

20226633

Cenové rozmezí
669,123 Kč - 401,375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 35.0 9.5 ocel černá

20223557

Cenové rozmezí
38,038 Kč - 22,724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 20.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229139

Cenové rozmezí
61,503 Kč - 36,803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 70.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228668

Cenové rozmezí
135,603 Kč - 81,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 35.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227746

Cenové rozmezí
178,581 Kč - 107,198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 50.0 13.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228651

Cenové rozmezí
209,209 Kč - 125,476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 35.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228194

Cenové rozmezí
322,829 Kč - 193,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 6.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229092

Cenové rozmezí
73,606 Kč - 44,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    6.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 45.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229177

Cenové rozmezí
164,008 Kč - 98,306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 45.0 11.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229245

Cenové rozmezí
161,785 Kč - 97,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 8.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229108

Cenové rozmezí
49,647 Kč - 29,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    8.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 55.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229184

Cenové rozmezí
166,231 Kč - 99,788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 65.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229191

Cenové rozmezí
175,864 Kč - 105,469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 100.0 9.5 ocel nerezavějící AISI 303

20229238

Cenové rozmezí
400,14 Kč - 240,084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 5.0 M4 25.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229146

Cenové rozmezí
66,196 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    25.0