Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava s vnitřním šestihranem

Skladem

Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.

Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.

Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
  • Snadné utažení nebo uvolnění pomocí inbusového nebo šestihranného klíče.
  • Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SRP0137, SRP0136

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 228
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Koupit
91,842 Kč - 153,1548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
40.0
M12
85,2274 Kč - 141,9608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
11.0
16.0
24.0
ocel černá
60.0
M12
241,4351 Kč - 402,4766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
14.0
20.0
30.0
ocel černá
100.0
M16
26,9675 Kč - 44,7762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
50.0
M8
70,2172 Kč - 117,0286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
100.0
M10
42,2321 Kč - 70,2172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
80.0
M8
32,5645 Kč - 54,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
20.0
M10
44,2673 Kč - 73,7789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
12.0
M10
32,0557 Kč - 53,4261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
16.0
M10
20,0984 Kč - 33,5821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
40.0
M6
20,3528 Kč - 33,8365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
20.0
M8
17,0455 Kč - 28,4939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
4.5
6.0
10.0
ocel černá
20.0
M5
21,116 Kč - 35,1086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
16.0
M6
30,7836 Kč - 51,3908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
12.0
M8
33,8365 Kč - 56,479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
40.0
M8
30,7836 Kč - 51,1364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
60.0
M8
36,1262 Kč - 60,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
7.0
10.0
16.0
ocel černá
70.0
M8
22,6425 Kč - 37,9071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
30.0
M6
22,3881 Kč - 37,1439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
5.5
8.0
13.0
ocel černá
50.0
M6
36,3806 Kč - 60,804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
9.0
12.0
18.0
ocel černá
40.0
M10
  • z/ze 12
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 40.0 18.0 ocel černá

20220679

Cenové rozmezí
153,1548 Kč - 91,842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 16.0 M12 60.0 18.0 ocel černá

20220693

Cenové rozmezí
141,9608 Kč - 85,2274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 20.0 M16 100.0 22.0 ocel černá

20220730

Cenové rozmezí
402,4766 Kč - 241,4351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 50.0 13.0 ocel černá

20220464

Cenové rozmezí
44,7762 Kč - 26,9675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 100.0 16.0 ocel černá

20220501

Cenové rozmezí
117,0286 Kč - 70,2172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 80.0 13.0 ocel černá

20220495

Cenové rozmezí
70,2172 Kč - 42,2321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 20.0 16.0 ocel černá

20220532

Cenové rozmezí
54,1893 Kč - 32,5645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 12.0 16.0 ocel černá

20220518

Cenové rozmezí
73,7789 Kč - 44,2673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 16.0 16.0 ocel černá

20220525

Cenové rozmezí
53,4261 Kč - 32,0557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 40.0 11.0 ocel černá

20220389

Cenové rozmezí
33,5821 Kč - 20,0984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 20.0 13.0 ocel černá

20220433

Cenové rozmezí
33,8365 Kč - 20,3528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 6.0 M5 20.0 9.5 ocel černá

20220297

Cenové rozmezí
28,4939 Kč - 17,0455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 16.0 11.0 ocel černá

20220341

Cenové rozmezí
35,1086 Kč - 21,116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 12.0 13.0 ocel černá

20220419

Cenové rozmezí
51,3908 Kč - 30,7836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 40.0 13.0 ocel černá

20220457

Cenové rozmezí
56,479 Kč - 33,8365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 60.0 13.0 ocel černá

20220471

Cenové rozmezí
51,1364 Kč - 30,7836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 10.0 M8 70.0 13.0 ocel černá

20220488

Cenové rozmezí
60,2952 Kč - 36,1262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 30.0 11.0 ocel černá

20220372

Cenové rozmezí
37,9071 Kč - 22,6425 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 8.0 M6 50.0 11.0 ocel černá

20220396

Cenové rozmezí
37,1439 Kč - 22,3881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Šrouby s osazením hlava šestihranná 12.0 M10 40.0 16.0 ocel černá

20220563

Cenové rozmezí
60,804 Kč - 36,3806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0